LTC1628-SYNC

量产

高效率、两相同步降压型开关稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 异相控制器降低了输入电容要求和电源感应噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • ±1% 输出电压准确度
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可锁相固定频率:150kHz 至 300kHz
  • 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
  • 非常低压差工作:99% 占空比
  • 可调软启动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 具禁用选项的闭锁短路停机
  • 输出过压保护
  • 远端输出电压采样
  • 低停机 IQ:20µA
  • 5V 和 3.3V 待用稳压器
  • 可选择的恒定频率或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 小外形 28引脚 SSOP 封装

LTC1628-SYNC
高效率、两相同步降压型开关稳压器
Figure 1. High Efficiency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1628
  • LTC1628-PG
  • LTC1628-SYNC
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC352A

LTC1629CG LTC1628-SYNC | 多相双路输出高电流电源,5V至 14VIN, 1.6VOUT>52A(最大值), 2.5VOUT (15A最大值,通孔输入电容)

产品详情

DC352A演示板适用于:
LTC1629多相、高效率、同步降压开关稳压器
LTC1628-SYNC高效率、双相同步降压开关稳压器

DC352A
LTC1629CG LTC1628-SYNC | 多相双路输出高电流电源,5V至 14VIN, 1.6VOUT>52A(最大值), 2.5VOUT (15A最大值,通孔输入电容)
DC352A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1628-sync的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览