LTC1622

量产

低输入电压、电流模式、降压型 DC/DC 控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率
  • 500kHz 恒定频率操作
  • VIN 范围:2V 至 10V
  • 多安培的输出电流
  • OPTI-LOOPTM 补偿较大限度减小了 COUT
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 可同步至高达 750kHz
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 低静态电流:350μA
  • 停机模式仅吸收 15μA 电源电流
  • ±1.9% 基准准确度
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装

LTC1622
低输入电压、电流模式、降压型 DC/DC 控制器
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Load Current with Burst Mode Operation Enabled Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1622
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC232A

LTC1622MS8 | 低输入电压电流模式降压DC/DC转换器,2至8 V VIN,1.8、2.5或3.3 V VOUT (800mA)

产品详情

DC232A:LTC1622低输入电压电流模式降压DC/DC控制器演示板。

DC232A
LTC1622MS8 | 低输入电压电流模式降压DC/DC转换器,2至8 V VIN,1.8、2.5或3.3 V VOUT (800mA)
DC232A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览