LTC1597

量产

具 4 象限电阻器的 16 位并行、低毛刺干扰乘法 DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可在整个工业温度范围内提供真正的 16 位性能
  • DNL 和 INL:1LSB (最大值)
  • 片内 4 象限电阻器可提供精准的 0V 至 10V、0V 至 -10V 或 ±10V 输出
  • 引脚兼容的 14 位和 16 位器件
  • 异步清零引脚
              LTC1591 / LTC1597:复位至零标度
              LTC1591-1 / LTC1597-1:复位至中间标度
  • 毛刺干扰脉冲:< 2nV-s
  • 低功耗:10μW (典型值)
  • 上电复位
  • 28 引脚 SSOP 封装

LTC1597
具 4 象限电阻器的 16 位并行、低毛刺干扰乘法 DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
乘法型电流输出DAC 1
LTC2757 量产 具并行 I/O 的 18 位 SoftSpan IOUT DAC
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1597的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览