LTC1591
量产具 4 象限电阻器的 14 位并行、低毛刺干扰乘法 DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 可在整个工业温度范围内提供真正的 16 位性能
- DNL 和 INL:1LSB (最大值)
- 片内 4 象限电阻器可提供精准的 0V 至 10V、0V 至 -10V 或 ±10V 输出
- 引脚兼容的 14 位和 16 位器件
- 异步清零引脚
- LTC1591 / LTC1597:复位至零标度
- LTC1591-1 / LTC1597-1:复位至中间标度
- 毛刺干扰脉冲:< 2nV-s
- 低功耗:10μW (典型值)
- 上电复位
- 28 引脚 SSOP 封装
LTC®1591 / LTC1597 是引脚兼容的并行输入 14 位和 16 位乘法电流输出 DAC,其采用单个 5V 电源供电运作。在 2 象限和 4 象限乘法模式中,INL 和 DNL 在整个工业温度范围内的均达到 1LSB。利用片内 4 象限乘法电阻器实现了真正的 16 位 4 象限乘法。
这些 DAC 包括一个内部去毛刺干扰电路,该电路可把毛刺干扰脉冲降低至 < 2nV-s (典型值)。异步 CLR 引脚将 LTC1591 / LTC1597 复位至零标度,而把 LTC1591-1 / LTC1597-1 复位至中间标度。
LTC1591 / LTC1597 采用 28 引脚 SSOP 封装,并且规格在整个工业温度范围。
如需串行接口 16 位电流输出 DAC,请参阅 LTC1595 / LTC1596 的产品手册。
Applications
- 过程控制和工业自动化
- 直接数字波形产生
- 软件控制型增益调节
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1591-1CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1591-1CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1591-1IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1591-1IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1591CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1591CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1591IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1591IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1591-1CG#PBF | 量产 | |
LTC1591-1CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1591-1IG#PBF | 量产 | |
LTC1591-1IG#TRPBF | 量产 | |
LTC1591CG#PBF | 量产 | |
LTC1591CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1591IG#PBF | 量产 | |
LTC1591IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1591的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论