LTC1518
LTC1518
量产52Mbps、精准延迟、RS485 四通道线路接收器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 精准的传播延迟:在 0°C 至 70°C 的温度范围内为 18.5ns ±3.5ns
- 高数据速率:52Msps
- 低的 tPLH/tPHL 延迟时间偏差:500ps (典型值)
- 低的通道至通道延迟时间偏差:500ps (典型值)
- –7V 至 12V RS485 输入共模范围
- 输入电阻:≥ 22k,即使在未通电的情况下也不例外
- 在整个共模范围内可执行有保证的故障保险操作
- 能够执行热插拔(Hot Swap™) 操作
- 高的共模抑制 (至 26MHz)
- 短路保护:10mA 典型输出电流 (对于无限期短路)
- 具三态输出能力
- 接受缓慢移动的输入信号时将不会产生振荡
- 单 5V 电源
- 引脚与 LTC488、LTC489 相兼容
LTC®1518 / LTC1519 是高速、精准延迟差分四通道总线 / 线路接收器,能够在高达 52Mbps 的数据速率下工作。这两款器件的引脚与 LTC488 / LTC489 RS485 线路接收器相兼容,并在 –7V 至 12V 的整个共模范围内工作。LTC1518 / LTC1519 运用了一种独特的架构,可在宽的输入共模、输入过驱动和环境温度范围内提供非常稳定的传播延迟和低的延迟时间偏差。传播延迟在商业温度范围内为 18.5ns ±3.5ns。典型 tPLH/tPHL 和通道至通道延迟时间偏差为 500ps。
每个接收器将差分输入电平 (|VID|≥ 300mV) 转换为有效的 CMOS 和 TTL 输出电平。其高输入电阻 (≥ 22k) 允许把多个接收器连接至同一个驱动器。接收器输出在被停用时进入一种高阻抗状态。
接收器具有一种故障保险功能,它可以在输入短路或被浮置时保证一种高输出状态。其他保护功能包括热停机和一个受控的最大短路电流 (50mA 最大值)。当器件未通电或被停用时,输入电阻将保持 ≥ 22k,因而允许在未给数据线加载的情况下执行热插拔操作。
LTC1518 / LTC1519 采用单 5V 电源工作,并且仅吸收 12mA 的电源电流。
应用
- 高速 RS485/RS422 接收器
- STS-1/OC-1 数据接收器
- 正射极耦合逻辑电平 (PECL) 线路接收器
- 电平变换器
- Fast-20/Fast-40 SCSI 接收器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1518CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1518CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1518IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1518IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1518CS#PBF | 量产 | |
LTC1518CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1518IS#PBF | 量产 | |
LTC1518IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1518CS#PBF | 量产 | |
LTC1518CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1518IS#PBF | 量产 | |
LTC1518IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1518CS#PBF | 量产 | |
LTC1518CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1518IS#PBF | 量产 | |
LTC1518IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1518的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论