LTC1481
LTC1481
量产具停机功能的超低功率 RS485 收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低功率: ICC = 120µA 最大值 (驱动器被停用)
- 驱动器 / 接收器具有 ±10kV ESD 保护等级
- 停机模式中的静态电流为 1μA
- 高速度:高达 2.5Mbps 的数据速率
- ICC = 500µ最大值 (驱动器被使能,无负载)
- 单 5V 电源
- –7V 至 12V 共模范围允许数据线上的器件之间存在 ±7V 的地电位差
- 具热停机保护功能
- 上电 / 断电无毛刺干扰驱动器输出允许进行收发器的带电插拔操作
- 驱动器在三态或电源关断的情况下保持高阻抗
- 可在总线上连接多达 32 个收发器
- 30ns 典型驱动器传播延迟和 5ns 时滞
- 引脚与 LTC485 相兼容
LTC®1481 是一款超低功率差分线路收发器,其专为数据传输标准 RS485 应用而设计。另外,它还符合 RS422 的要求。与其双极型同类设计相比,CMOS 设计提供了显著的节能效果,而且并未牺牲针对过载或 ESD损害的坚固性。典型静态电流在工作时仅为 80μA,而在停机模式中则低于 1μA。
驱动器和接收器具有三态输出,且驱动器输出在整个共模范围内保持高阻抗。热停机电路用于防止由总线争用或故障引起过大的功率消耗,该电路强制驱动器输出进入一种高阻抗状态。接收器具有一种故障保险功能,它可以在输入被置于开路状态时确保一种高输出状态。
LTC1481 具有完整的商业和扩展工业温度范围规格,并可提供 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装。
应用
- 电池供电型 RS485/RS422 应用
- 低功率 RS485 /RS422 收发器
- 电平变换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1481CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1481CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1481CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1481IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1481IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1481IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1481CN8#PBF | 量产 | |
LTC1481IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1481CN8#PBF | 量产 | |
LTC1481IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1481CN8#PBF | 量产 | |
LTC1481IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1481CS8#PBF | 量产 | |
LTC1481CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1481IS8#PBF | 量产 | |
LTC1481IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1481CS8#PBF | 量产 | |
LTC1481CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1481IS8#PBF | 量产 | |
LTC1481IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
隔离式 RS-485 接口 1 | ||
LTM2881 | 量产 | 完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1481的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论