LTC1430A
量产高功率、降压型、开关稳压控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高功率 5V 至 1.xV~3.xV 开关控制器:能够超过 10A 输出
- 最大占空比 > 90% 允许采用一个低功率 5V 电源实现 3.3V 至 2.xV 降压转换
- 全 N 沟道外部 MOSFET
- 固定频率操作 ─ 可采用小的电感器 (L)
- 卓越的输出调节准确度:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±1%
- 高效率:可达 95% 以上
- 无需低值检测电阻器
- 输出能够驱动具有高达 10,000pF 栅极电容的外部 FET
- 静态电流:350μA (典型值),在停机模式中为 1μA
- 快速瞬态响应
- 可调或固定的 3.3V 输出
- 采用 8 引脚 SO 封装以及 16 引脚 GN 封装和 SO 封装
LTC®1430A 是一款专为 5V 至 1.xV~3.xV 降压应用而优化的高功率、高效率开关稳压控制器。该器件包含一个精准的内部基准和一个内部反馈系统,可在整个温度、负载电流和输入线路电压变化范围内提供 ±1% 的输出调节准确度。LTC1430A 采用一种同步开关架构和两个 N 沟道输出器件,从而免除了增设一个高功率、高成本 P 沟道器件的需要。此外,该芯片还可在上端 N 沟道 FET 的漏-源极电阻两端检测输出电流,因而能够在无需使用外部低值检测电阻器的情况下提供一个可调电流限值。
LTC1430A 内置一个固定频率 PWM 振荡器,用于在几乎所有的工作条件下实现低输出纹波。200kHz 的自由运行时钟频率可从外部进行调节,调节范围为 100kHz 至高于 500kHz。LTC1430A 的最大占空比通常为 93.5%,而相比之下 LTC1430 的最大占空比则为 88%。这允许采用一个低功率 5V 电源实现 3.3V 至 2.xV 降压转换。LTC1430A 具有 350μA 的低静态电流,因而可在从 1A 至大于 50A 输出电流的转换器设计中提供超过 90% 的工作效率。停机模式可把 LTC1430A 的电源电流减低至 1μA。对于新的设计,请参阅 LTC3830 的相关信息。
- 奔腾 II (Pentium® II) 和 AMD-K6® 微处理器的电源
- 高功率 5V 至 3.xV 降压稳压器
- 双电压逻辑电路板的局部稳压
- 低电压、高电流电池调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1430ACGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430ACGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430ACS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430ACS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430AIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1430AIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1430ACGN#PBF | 量产 | |
LTC1430ACGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1430AIGN#PBF | 量产 | |
LTC1430AIGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1430ACGN#PBF | 量产 | |
LTC1430ACGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1430AIGN#PBF | 量产 | |
LTC1430AIGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1430ACGN#PBF | 量产 | |
LTC1430ACGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1430AIGN#PBF | 量产 | |
LTC1430AIGN#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1430ACS#PBF | 量产 | |
LTC1430ACS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1430ACS#PBF | 量产 | |
LTC1430ACS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1430ACS#PBF | 量产 | |
LTC1430ACS#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1430ACS8#PBF | 量产 | |
LTC1430ACS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1430ACS8#PBF | 量产 | |
LTC1430ACS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3830 | 量产 | 用于低电压操作的高功率、降压型、同步 DC/DC 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1430
- LTC1430A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1430a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论