LTC1387
量产单 5V RS232/RS485 多协议收发器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 两个 RS232 收发器或一个 RS485 收发器
- 采用单 5V 电源工作
- 在输入浮置或短路至地的情况下可提供有保证的接收器输出
- 逻辑可选的快速 / 慢速 RS485 驱动器转换速率
- 低电源电流:7mA (典型值)
- 在停机模式中的电源电流为 5μA
- 在环回模式中具有自测试能力
- 单独的驱动器和接收器使能控制
- 驱动器在三态、停机模式中或电源关断时保持高阻抗
- 接收器输入能够承受 ±25V
LTC®1387 是一款低功率的可再配置 CMOS 双向收发器。该器件可配置为一个 RS485 差分端口或两个 RS232 单端端口。一个内置充电泵采用 4 个 0.1μF 电容器以产生升压的正电源和负电源,从而使 RS232 驱动器仅采用单 5V 电源即可满足 ±5V 输出摆幅要求。一种停机模式可将 ICC 电源电流减小至 5μA。
RS232 收发器完全符合 RS232 规范。RS485 收发器则完全遵照 RS485 和 RS422 规范。当输入浮置或短路至地时,RS485 接收器呈现一种已知输出状态。所有的接口驱动器均拥有短路和热停机保护功能。一个使能引脚允许强制 RS485 驱动器输出进入高阻抗状态,即使在输出被强制超过电源轨或电源关断的情况下这也将得到保持。一种环回模式允许将驱动器输出回接至接收器输入,以进行诊断自测试。
LTC1387 可提供 20 引脚塑料 SSOP 封装和 SW 封装。
应用
- 销售点终端
- 软件可选的多协议接口端口
- 低功率 RS485/RS422/RS232/EIA562 接口
- 电缆中继器
- 电平变换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
视频 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1387CG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1387CG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1387CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1387CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1387IG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1387IG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1387ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1387ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1387CG#PBF | 量产 | |
LTC1387CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1387IG#PBF | 量产 | |
LTC1387IG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1387CSW#PBF | 量产 | |
LTC1387CSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1387ISW#PBF | 量产 | |
LTC1387ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多协议收发器 1 | ||
LTC2870 | 量产 | 具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1387的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论