LTC1386

量产

3.3V、低功率、EIA/TIA562 收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用单 3.3V 电源供电工作
  • 低电源电流: ICC = 200µA
  • ESD 保护等级超过 ±10kV
  • 可提供 16 引脚 SOIC 窄体封装
  • 使用小的电容器:0.1μF
  • 运行至 120kBaud
  • 输出过压不会强制电流返回至电源中
  • 可强制 EIA/TIA562 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏
  • 引脚与 LT1181A 相兼容
       
LTC1386
3.3V、低功率、EIA/TIA562 收发器
Quiescent Supply Current vs Temperature Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-232 接口 1
LTM2882 量产 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1386的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览