LTC1348
LTC1348
量产3.3V/5V、低功率、RS232、3 驱动器 / 5 接收器收发器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 低电源电流:600μA (在 3.3V)
- 停机模式中的电源电流:0.2μA
- 接收器运行模式中的电源电流:15μA
- ESD 保护等级超过 ±10kV
- 采用 3V 至 5.5V 单电源供电工作
- 运行至 120k Baud (使用 0.1μF 跨接电容器)
- 当电源关断时三态输出为高阻抗
- 输出过压不会强制电流返回至电源中
- 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏
- 直通式架构
LTC®1348 是一款具有非常低电源电流的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器。充电泵只需要 5 个 0.1μF 电容器。当在 3V 至 5.5V 的宽电源范围内工作时,LTC1348 可提供完整的 RS232 输出电平。
该收发器工作于 4 种模式中的一种:“正常”、“接收器停用”、“接收器运行”和“停机”。在正常或接收器停用模式中,在无负载的情况下,ICC 仅为 600μA (在 3.3V) 和 800μA (在 5V)。在停机模式中,电源电流进一步减小至 0.2μA。在接收器运行模式中,所有 5 个接收器均处于保活状态,电源电流为 15μA。在停机和接收器运行模式中或电源关断时,所有的 RS232 输出均呈高阻抗状态。在接收器停用模式中或电源关断时,接收器输出呈高阻抗状态。
LTC1348 完全符合所有的数据速率和过压 RS232 规范。该收发器能够在所有驱动器均加有 1000pF、3kΩ 负载的情况下运行至高达 120kbaud。驱动器输出和接收器输入均可被强制至 ±25V,并不会导致损坏,而且能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 打印机
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1348CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1348CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1348CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1348CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1348IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1348IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1348ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1348ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1348CG#PBF | 量产 | |
LTC1348CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1348IG#PBF | 量产 | |
LTC1348IG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1348CSW#PBF | 量产 | |
LTC1348CSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1348ISW#PBF | 量产 | |
LTC1348ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1348的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论