LTC1346A

量产

10Mbps DCE/DTE V.35 收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单颗芯片提供了用于 V.35 端口的完整差分信号接口
  • 驱动器和接收器将可承受重复的 ±10kV ESD 脉冲
  • 采用 ±5V 电源工作
  • 10Mbaud 传输速率
  • 符合 CCITT V.35 规范
  • 停机模式中将 ICC 减小至低于 1μA
  • 可选的发送器和接收器配置
  • 独立的驱动器 / 接收器使能
  • 当停用、关断或电源关断时发送器保持高阻抗
  • 采用小的充电泵电容器:0.1μF
  • 低电源电流:8mA (典型值)
  • 为发送器提供了短路保护
      
LTC1346A
10Mbps DCE/DTE V.35 收发器
Clock and Data Signals for V.35 Interface Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1346a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览