LTC1344
量产软件可选的电缆终端器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 适用于以下协议的软件可选电缆终端:
- RS232 (V.28)
- RS423 (V.10)
- RS422 (V.11)
- EIA530
- EIA530-A
- V.35
- V.36
- X.21
- 在电源关断时输出将不会给线路加载
LTC®1344 具有 6 个软件可选的多协议电缆终端器。每个终端器可被配置为一个 RS422 (V.11) 100Ω 最小差分负载、V.35 T 形网络负载或一个开式回路,以与提供其自有终端的 RS232 (V.28) 或 RS423 (V.10) 收发器结合使用。当与 LTC1343 相组合时,LTC1344 形成了一个完整的软件可选多协议串行端口。数据总线闭锁特性可在多个接口端口之间实现选定线路的共享。
LTC1344 可提供 24 引脚 SSOP 封装。
应用
- 数据网络
- 信道服务单元 (CSU) 和数据服务单元 (DSU)
- 数据路由器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 4
应用笔记 1
视频 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1344CG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1344CG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1344IG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1344IG#TRPBF | 24-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1344CG#PBF | 量产 | |
LTC1344CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1344IG#PBF | 量产 | |
LTC1344IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1344的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论