LTC1338

量产

5V、低功率、RS232、5 驱动器 / 3 接收器收发器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低电源电流:500μA
  • 在停机模式中的电源电流为 0.2μA
  • 在接收器运行 (RECEIVER ALIVE) 模式中的电源电流为 50μA
  • ESD 保护等级高于 ±10kV
  • 采用单 5V 电源供电工作
  • 使用小的电容器:0.1μF
  • 运行至 120k Baud
  • 当电源关断时三态输出为高阻抗
  • 输出过压不会强制电流返回至电源中
  • 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏
  • 直通式架构
LTC1338
5V、低功率、RS232、5 驱动器 / 3 接收器收发器
5-Drivers/3-Receivers with SHUTDOWN Supply Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1338的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览