LTC1337
LTC1337
量产5V、低功率、RS232、3 驱动器 / 5 接收器收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 低电源电流:300μA
- ESD 保护等级:高于 ±10kV
- 在停机模式中的电源电流为 1μA
- 采用单 5V 电源供电工作
- 使用小的电容器:0.1μF
- 运行至 120k Baud
- 当电源关断时三态输出为高阻抗
- 输出过压不会强制电流返回至电源中
- 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏
- 引脚与 LT®1137A 和 LT1237 相兼容
- 直通式架构
LTC®1337 是一款具有非常低电源电流的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器。在无负载的情况下,电源电流仅为 300μA。充电泵只需要 4 个 0.1μF 电容器,并能提供高达 12mA 的额外电流以为外部电路供电。
在停机模式中,电源电流进一步减小至 1μA。在停机模式中和电源关断时,所有的 RS232 输出均呈高阻抗状态。
LTC1337 完全符合所有的数据速率和过压 RS232 规范。该收发器能够在具有一个 1000pF//3kΩ 负载的情况下运行至高达 120k Baud。驱动器输出和接收器输入均可被强制至 ±25V,并不会导致损坏,而且能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1337CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1337CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1337CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1337CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1337CG#PBF | 量产 | |
LTC1337CG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1337CSW#PBF | 量产 | |
LTC1337CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1337的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论