LTC1323
不推荐用于新设计单 5V AppleTalk® 收发器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单颗芯片提供完整的 LocalTalk®/AppleTalk 端口
- 采用单 5V 电源工作
- 在接收器输入端和驱动器输出端上提供至 ±10kV 的 ESD 保护等级
- 低功率:ICC = 2.4mA (典型值)
- 停机引脚可将 ICC 减小至 0.5μA (典型值)
- 接收器保活功能:ICC = 65µA (典型值)
- 差分驱动器可驱动差分 AppleTalk 或单端 EIA562 负载
- 驱动器在三态中或电源关断时保持高阻抗
- 热停机保护
- 为驱动器提供了短路保护
LTC®1323 是一款多协议线路收发器,专为在 AppleTalk 或 EIA562 兼容型单端网络中运行而设计,并采用单 5V 电源供电工作。LTC1323 可提供两种版本:16 引脚版本专为连接至 AppleTalk 网络而设计,而 24 引脚版本则还包括创建一个 Apple 兼容型串行端口所必需的额外单端驱动器和接收器。一个内置充电泵产生一个 –5V 电源,这个电源可用于为外部器件供电。此外,24 引脚 LTC1323 还具有一种微功率保活模式,在该模式期间,其中一个单端接收器保持于运行状态以监视外部唤醒信号。LTC1323 仅吸收 2.4mA (运行时)、65μA (在接收器保活模式中) 和 0.5μA (在停机模式中) 的静态电流,从而使其非常适用于电池供电型系统。
差分驱动器能够驱动差分 AppleTalk 负载或传统的单端负载。当停用时、在停机期间、在接收器保活模式中、或当电源关断时,驱动器将输出三态。即使在输出共模电压超过电源轨的情况下,驱动器输出仍将保持高阻抗。对驱动器输出和接收器输入均提供了至 ±10kV 的 ESD 损害防护等级。
应用
- LocalTalk 外设
- 笔记本电脑 / 掌上型电脑
- 电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
规范通知 1
视频 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1323CSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1323CSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1323CSW#PBF | ||
LTC1323CSW#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1323的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论