LTC1321

量产

RS232/EIA562/RS485 收发器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • LTC1321:2-EIA562/RS232 收发器 / 2-RS485 收发器
  • LTC1322:4-EIA562/RS232 收发器 / 2-RS485 收发器
  • LTC1335:具OE的4-EIA562 收发器 / 2-RS485 收发器
  • LTC1321 / LTC1322 具有与 SP301 / SP302 相同的引出脚配置
  • LTC1335 具有接收器三态输出
  • 低电源电流:1mA (典型值)
  • 在停机模式中的电源电流为 15μA
  • 运行速度达 120kBaud (在 EIA/TIA-562 或 RS232 模式中)
  • 运行速度达 10MBaud (在 RS485/RS422 模式中)
  • 在环回模式中具有自测试能力
  • 无上电 / 断电毛刺干扰的输出
  • 驱动器在三态、停机模式中或电源关断时保持高阻抗
  • 热停机保护
  • I/O 线能够承受 ±25V
  • 可承受重复的 10kV ESD 脉冲
 
LTC1321
RS232/EIA562/RS485 收发器
Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多协议收发器 1
LTC2871 量产 具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1321的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览