LTC1267

过期

双通道、高效率、同步降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

停产产品 – 产品手册仅供参考。如需可能的替代产品请联络

  • 双输出:3.3V 和 5V、两个可调、或者一个可调和 5V
  • 宽 VIN 范围:4V 至 40V
  • 超高的效率:达 95%
  • 在停机模式中具有低电源电流:20μA
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 高效率在很宽的输出电流范围内得到保持
  • 独立的微功率停机模式
  • 非常低压差操作:100% 占空比
  • 同步 FET 开关操作用于实现高效率
  • 可提供标准的 28 引脚 SSOP 封装
LTC1267
双通道、高效率、同步降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC1628 量产 两相高效同步降压式开关稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1267
  • LTC1267-ADJ
  • LTC1267-ADJ5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1267的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览