LTC1265
量产1.2A、高效率、降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高效率:达 95%
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 内部 0.3Ω 电源开关 (VIN = 10V)
- 短路保护
- 低压差操作:100% 占空比
- 低电池电量检测器
- 在轻负载时具有 160μA 的低待用电流
- 高电平有效的微功率停机模式:IQ < 15μA
- 峰值电感器电流与电感值无关
- 采用 14 引脚 SO 封装
LTC®1265 是一款单片降压型电流模式 DC/DC 转换器,其可在低输出电流条件下执行突发模式 (Burst Mode®) 操作。LTC1265 内置了一个 0.3Ω 开关 (VIN = 10V),因而可提供高达 1.2A 的输出电流。
在无负载情况下,该转换器仅吸收 160μA 电流。在停机模式中,LTC1265 的吸收电流通常只有区区 5μA,所以使得这款转换器非常适合对电流敏感的应用。在压差条件下,内部 P 沟道 MOSFET 开关持续接通,从而较大限度延长了电池电源的工作寿命。LTC1265 拥有省电的自动突发模式操作功能,以在负载电流降至低于持续操作所需的水平时减少栅极电荷损失。
电感器电流可由用户通过一个外部电流检测电阻器进行设置。高达 700kHz 的工作频率允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。
- 5V 至 3.3V 转换
- 分布式电源系统
- 降压型转换器
- 负输出转换器
- 存储器备份电源
- 便携式仪器
- 电池供电型设备
- 蜂窝电话
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1265CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS-3.3#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS-3.3#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS-5#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265CS-5#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1265IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1265CS#PBF | 量产 | |
LTC1265CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1265CS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1265CS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1265CS-5#PBF | 量产 | |
LTC1265CS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1265IS#PBF | 量产 | |
LTC1265IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC1265CS#PBF | 量产 | |
LTC1265CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1265CS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1265CS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1265CS-5#PBF | 量产 | |
LTC1265CS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1265IS#PBF | 量产 | |
LTC1265IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1265CS#PBF | 量产 | |
LTC1265CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1265CS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1265CS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1265CS-5#PBF | 量产 | |
LTC1265CS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1265IS#PBF | 量产 | |
LTC1265IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1265
- LTC1265-3.3
- LTC1265-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1265的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论