LTC1250

量产

非常低噪声零漂移桥式放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常低的噪声:典型值为 0.75μVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • DC 至 1Hz 噪声低于 OP-07
  • 驱动 1k 负载时可实现全输出摆幅
  • 失调电压:10μV (最大值)
  • 失调电压漂移:50nV/ºC (最大值)
  • 共模抑制比:110dB (最小值)
  • 电源抑制比:115dB (最小值)
  • 无需外部组件
  • 引脚与标准的 8 引脚运放兼容
  • 采用标准 8 引脚塑料 DIP 封装和 8 引脚 SO 封装

LTC1250
非常低噪声零漂移桥式放大器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4522-1 推荐用于新设计 55 V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
LTC2057 推荐用于新设计 高电压、低噪声、零漂移运算放大器
ADA4528-1 量产 精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1250
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1250的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览