LTC1235

量产

微功率监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证复位确定 (在 VCC = 1V)
  • 1.5mA 最大电源电流
  • RAM 芯片启用信号的快速 (35ns 最大值) 板上选通功能
  • 条件电池后备延长了电池的使用寿命
  • 4.65V 精准电压监视器
  • 电源良好/复位延时:200ms
  • 外部复位控制
  • 极少的外部元件数目
  • 1μA 最大待机电流
  • 用于电源故障或低电池电量报警的电压监视器
  • 具热限制功能
  • 规定了整个温度范围内的性能指标
  • 具 LTC695 的全部特点以及条件电池后备和外部复位控制功能
LTC1235
微功率监控电路
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

规范通知 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1235
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1235的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览