LTC1174

量产

高效率、降压型和负输出 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:达 94%
  • 峰值电感器电流与电感值无关
  • 短路保护
  • 专为 5V 至 –5V 应用而优化
  • 宽 VIN 范围:4V 至 18.5V
  • 低压差操作
  • 低电池电量检测器
  • 引脚可选的电流限值
  • 内部 0.9Ω 电源开关:VIN = 9V
  • 仅需 4 个外部组件
  • 130μA 待用电流
  • 低电平有效的微功率停机模式

LTC1174
高效率、降压型和负输出 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1174
  • LTC1174-3.3
  • LTC1174-5
  • LTC1174HV
  • LTC1174HV-3.3
  • LTC1174HV-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC059A-C
LTC1174HVCS8 | High Efficiency Step-Down DC-DC Converter  3.3V, @ 375mA Adjustable
DC059A-B
LTC1174HV-3.3 | High Efficiency Step-Down DC/DC Converter 3.3V @ 400mA
DC059A-A
LTC1174HV-5 | High Efficiency Step-Down DC/DC Converter 5V @ 380mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1174的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览