LTC1159

量产

高效率、同步降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可在 4V 至 40V 的输入电压范围内工作
  • 超高的效率:高达 95%
  • 在停机模式中的电源电流为 20μA
  • 高效率在宽电流范围内得到保持
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 非常低压差操作:100% 占空比
  • 短路保护
  • 同步 FET 开关操作用于实现高效率
  • 自适应非重叠栅极驱动器
  • 采用 SSOP 封装和 SO 封装

LTC1159
高效率、同步降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1159
  • LTC1159-3.3
  • LTC1159-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC057A-B
LTC1159CS | High Efficiency Synchronous Switcher (3.3V @ 2.5)
DC057A-C
LTC1159CS-5 | High Efficiency Synchronous Switcher (5V @ 2A)
DC057A-A
LTC1159CS | High Efficiency Synchronous Switcher (3.3V Adjustable @ 1A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1159的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览