LTC1152

量产

轨到轨输入、轨到轨输出、零漂移运算放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输出将驱动 1kΩ 负载
  • 无需外部组件
  • 输入失调电压:10μV (最大值)
  • 输入失调漂移:100nV/ºC (最大值)
  • 最小 CMRR:115dB
  • 电源电流:3.0mA (最大值)
  • 停机引脚可把电源电流减小至 5μA (最大值)
  • 输出可配置以驱动任何电容性负载
  • 采用 2.7V 至 14V 总电源电压工作

LTC1152
轨到轨输入、轨到轨输出、零漂移运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4522-1 推荐新设计使用 55 V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
LTC2057 推荐新设计使用 高电压、低噪声、零漂移运算放大器
ADA4528-1 量产 精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1152
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1152的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览