banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

LTC1151

量产

双通道 ±15V 零漂移运算放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最大失调电压漂移:0.05μV/ºC
  • 高电压工作:±18V
  • 无需外部组件
  • 最大失调电压:5μV
  • 低噪声:1.5μVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • 最小电压增益:125dB
  • 最小 CMRR:106dB
  • 最小 PSRR:110dB
  • 低电源电流:每个放大器 0.9mA
  • 单电源工作:4.75V 至 36V
  • 输入共模范围包括地电位
  • 典型过载恢复时间:20ms
  • 采用 8 引脚 N8 封装和 16 引脚 SW 封装

LTC1151
双通道 ±15V 零漂移运算放大器
±15V Dual Thermocouple Amplifier Noise Spectrum Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4522-2 推荐新设计使用 双通道55V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
LTC2058 推荐新设计使用 36V, 低噪声零漂移运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1151
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1151的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览