LTC1149

量产

高效率、同步降压型开关稳压器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可工作至 48V 输入电压
  • 超高的效率:可高于 95%
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 高效率在宽电流范围内得到保持
  • 逻辑控制型微功率停机模式
  • 短路保护
  • 非常低压差操作:100% 占空比
  • 同步 FET 开关操作用于实现高效率
  • 自适应非重叠栅极驱动器
  • 采用 16 引脚窄体 SO 封装

LTC1149
高效率、同步降压型开关稳压器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1149
  • LTC1149-3.3
  • LTC1149-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1149的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览