LTC1148
量产高效率、同步降压型开关稳压器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 超高的效率:可高于 95%
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 高效率在跨 30 倍的输出电流范围内得到保持
- 在轻负载条件下具有 160μA 的低待用电流
- 逻辑控制型微功率停机模式:IQ < 20μA
- 宽 VIN 范围:3.5V* 至 20V
- 短路保护
- 非常低压差操作:100% 占空比
- 同步 FET 开关操作用于实现高效率
- 自适应非重叠栅极驱动器
- 在停机模式中能够从外部把输出保持在高电平
- 采用 14 引脚窄体 SO 封装
LTC®1148 系列是一个同步降压型开关稳压控制器家族,其具有自动突发模式 (Burst Mode®) 操作能力,以在低输出电流条件下保持高效率。这些器件用于驱动外部互补型功率 MOSFET,开关频率高达 250kHz,并采用一种恒定关断时间电流模式架构,从而在电感器中提供恒定的纹波电流。
工作电流水平可由用户通过一个外部电流检测电阻器进行设置。宽的输入电源范围提供了从 3.5V* 至 18V (最大值为 20V) 的工作范围。恒定关断时间架构可提供低压差稳压,仅受限于外部 MOSFET 的 RDS(ON) 以及电感器和电流检测电阻器的电阻。
LT1148 系列把用于在高电流条件下实现效率最大化的同步开关操作与一种被称为“突发模式”操作的自动低电流工作模式 (其可降低开关损耗) 相组合。当 VIN = 10V时,待用功率降低至仅为 2mW (在 IOUT = 0)。突发模式操作中的负载电流通常为 0mA 至 300mA。
如果需要在高达 48V 的输入条件下工作,请查阅 LTC1149 和 LTC1159 的产品手册以及 “应用指南 54”(Application Note 54)。
* 仅限 LTC1148L 和 LTC1148L-3.3。
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 便携式仪器
- 电池供电式数字设备
- 蜂窝电话
- DC 电源分配系统
- GPS 系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 4
设计笔记 9
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1148CN#PBF | 量产 | |
LTC1148CN-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148CN-5#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCN#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCN-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCN-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1148CN#PBF | 量产 | |
LTC1148CN-5#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCN#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCN-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCN-5#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1148CS#PBF | 量产 | |
LTC1148CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148CS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148CS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1148CS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148CS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVIS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148HVIS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148LCS#PBF | 量产 | |
LTC1148LCS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148LCS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148LCS-3.3#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC1148CS#PBF | 量产 | |
LTC1148CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148CS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148CS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1148CS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148CS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVIS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148HVIS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148LCS#PBF | 量产 | |
LTC1148LCS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148LCS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148LCS-3.3#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1148CS#PBF | 量产 | |
LTC1148CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148CS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148CS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1148CS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148CS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148HVCS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148HVIS-5#PBF | 量产 | |
LTC1148HVIS-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1148LCS#PBF | 量产 | |
LTC1148LCS#TRPBF | 量产 | |
LTC1148LCS-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1148LCS-3.3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1148
- LTC1148-3.3
- LTC1148-5
- LTC1148HV
- LTC1148HV-3.3
- LTC1148HV-5
- LTC1148L
- LTC1148L-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1148的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论