LTC1147

量产

高效率、降压型开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常高的效率:可高于 95%
  • 宽 VIN 范围:3.5V* 至 16V
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 高效率在跨 30 倍的输出电流范围内得到保持
  • 在轻负载条件下具有 160μA 的低待用电流
  • 逻辑控制型微功率停机模式:IQ < 20μA
  • 短路保护
  • 非常低压差操作:100% 占空比
  • 具有高效率,且仅占用少量的电路板空间
  • 在停机模式中可以从外部把输出保持在高电平
  • 采用 8 引脚 SO 封装

LTC1147
高效率、降压型开关稳压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1147-3.3
  • LTC1147-5
  • LTC1147L
  • LTC1147L-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC042A
LTC1147CS8-3.3 | High Efficiency 5V-3.3 Switching Regulator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1147的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览