LTC1142

量产

双通道、高效率、同步降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双输出:3.3V 和 5V 或可由用户设置
  • 超高的效率:可高于 95%
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 高效率在跨 30 倍的输出电流范围内得到保持
  • 在轻负载条件下具有低待用电流:每个输出为 160μA
  • 独立的微功率停机模式:IQ < 40μA
  • 宽 VIN 范围:3.5V 至 20V
  • 非常低压差操作:100% 占空比
  • 同步 FET 开关操作用于实现高效率
  • 可提供标准的 28 引脚 SSOP 封装

LTC1142
双通道、高效率、同步降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC3850 量产 双通道路、两相同步降压型开关控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1142
  • LTC1142HV
  • LTC1142HV-ADJ
  • LTC1142L-ADJ
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC026A
LTC1142CG | Triple Output (3.3V, 5V, 12V) Ultra High Efficiency Battery Step-Down PC Power Supply

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1142的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览