LTC1052

量产

零漂移运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证的最大失调:5μV
  • 保证的最大失调漂移:0.05μV/°C
  • 典型失调漂移:0.01μV/°C
  • 卓越的长期稳定性:100nV/√月
  • 保证的最大输入偏置电流:30pA
  • 在整个工作温度范围内:
    • 保证的最小增益:120dB
    • 保证的最小 CMRR:120dB
    • 保证的最小 PSRR:120dB
  • 单电源操作:4.75V 至 16V (输入电压范围扩展至地电位)
  • 外部电容器可回接至 V,并不会造成噪声性能下降
LTC1052
零漂移运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1052的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览