LTC1051

量产

具内部电容器的双通道、精准型、零漂移运算放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道低成本精准型运放
  • 无需外部组件
  • 最大失调电压:5μV
  • 最大失调电压漂移:0.05μV/°C
  • 低噪声:1.5μVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • 最小电压增益:120dB
  • 最小 PSRR:120dB
  • 最小 CMRR:114dB
  • 低电源电流:每个运放为 1mA
  • 单电源操作:4.75V 至 16V
  • 输入共模范围包括地电位
  • 输出摆动至地电位
  • 典型过载恢复时间:3ms
  • 引脚与业界标准的双通道运放相兼容

LTC1051
具内部电容器的双通道、精准型、零漂移运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1051
  • LTC1051A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论