LT8711

推荐用于新设计

具 42V 输入能力的微功率同步多拓扑控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可容易地配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 或异步降压-升压转换器
  • 宽输入范围:4.5V 至 42V (VIN 能工作至 0V,当 EXTVCC > 4.5V)
  • 自动低噪声突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 在突发模式操作中具有低 IQ (工作时为 15μA)
  • 针对高阻抗电源的输入电压调节
  • 在压差状态 (降压模式) 中提供 100% 占空比
  • 2A 栅极驱动器 (BG 和 TG)
  • 利用一个电容器实现可调的软启动
  • 频率可设置范围:100kHz 至 750kHz
  • 可同步至外部时钟
  • 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装
LT8711
具 42V 输入能力的微功率同步多拓扑控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2234A

LT8711微功耗同步SEPIC转换器

产品详情

演示电路2234A是一款采用LT8711多拓扑开关控制器的同步SEPIC转换器。LT8711是一款具有双输入LDO的电流模式PWM DC/DC控制器,可优化栅极驱动器效率。在低噪声Burst Mode®(突发工作模式)下,超低15μA静态电流可在非常轻的负载下实现高效率,并有助于在待机模式下延长电池供电应用的运行时间。可通过振荡器电阻器或外部时钟在100kHz至750kHz的范围内对LT8711开关频率进行编程。

DC2234A
LT8711微功耗同步SEPIC转换器

最新评论

近期浏览