LT8685S

推荐用于新设计

42V 四通道、可联合、同步、单片式降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher®2 架构
    • 超低 EMI 辐射
    • 可选的扩频调制
  • 两个高压同步降压稳压器
    • 输入电压范围:3V 至 42V
    • 每通道输出电流高达 2.5A
    • 可使用单个电感并联通道
  • 两个低压同步降压稳压器
    • 输入电压范围:3V 至 8V
    • 每通道输出电流高达 4A
    • 可使用单个电感并联通道
  • 12μA IQ 所有通道处于活动和空载状态
  • 灵活的电源时序监控和控制
  • 调及可同步频率范围:350kHz 至 3MHz
  • 采用 36 引脚 LQFN (5mm × 6mm) 封装
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LT8685S
42V 四通道、可联合、同步、单片式降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8685S

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8685SHV
  • LT8685SLV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT8685S-AZ

LT8685S | 42V 四通道并联单片同步降压型稳压器

产品详情

演示电路 EVAL-LT8685S-AZ 是一款配备 LT8685S(一种 42V 四通道单片同步降压静音开关)的 4 轨电源。该演示电路设计用于标称 12V 输入的 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 输出。这些 5V 和 3.3V 的电源轨由 12V 输入电源供电,而 1.8V 和 1.2V 电源轨则通过 5V 或 3.3V 的高压降压稳压器之一供电。对于通道 1 和通道 2,电流能力为 2.5A。对于低压通道,则额定负载电流为 4A。

使用单个电感器可将这两个 42V 稳压器组合在一起,从而提供 5A 的输出电流。同样地,使用单个电感器可将这两个 8V 稳压器组合在一起,从而提供 8A 的输出电流。

每个通道的单独跟踪/软启动、限流值独立启用且正常工作,简化了四通道输出功率转换器的设计。所有稳压器均可同步至一个共用外部时钟输入或内部振荡器。使用单个电阻器,该外部时钟输入或内部振荡器可在 350 kHz 至 3MHz 的范围内对切换频率进行编程,从而支持按特定应用优化系统设计。

演示手册中的性能摘要表总结了演示板在室温下的性能。对于不同的应用,可轻松修改该演示电路。

LT8685S 数据手册提供了完整的器件、运行说明和应用信息。此数据手册必须与演示电路 EVAL-LT8685S-AZ 的快速启动指南配合阅读。

EVAL-LT8685S-AZ
LT8685S | 42V 四通道并联单片同步降压型稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8685S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览