LT8650SP
推荐用于新设计具有6.2μA静态电流的双通道6A、42V、同步降压型Silent Switcher 2稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- Silent Switcher®2架构:
- 任何PCB上的超低EMI
- 可消除PCB布局敏感性
- 内部旁路电容可降低辐射EMI
- 可选的扩展频谱调制
- 采用裸片封装,可安装散热器
- 每个通道同时支持6A DC
- 任一通道上提供高达8A的电流
- 超低静态电流突发模式®工作:
- IQ为6.2μA,基于12VIN电压可提供 5VOUT1和 3.3VOUT2稳压输出
- 输出纹波 <10mVP-P
- 可选外部VC引脚:快速瞬态响应和均流(额外 50μA IQ/通道)
- 强制连续模式
- 高频下实现高效率
- 在12VIN、2MHz下,可提供2A、 5VOUT,效率达94.6%
- 在12VIN、2MHz下,可提供4A、 5VOUT,效率达93.3%
- 最短快速导通时间:40ns
- 宽输入电压范围:3.0V至42V
- 可调及可同步频率范围:300kHz至3MHz
- 4mm × 6mm 32引脚LQFN封装,背面裸露
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8650SP是一款双通道降压型稳压器,两个通道提供高达6A的连续电流,配有散热器,并且每个通道都支持高达8A的负载。LT8650SP采用第二代Silent Switcher架构,充分降低了EMI辐射,同时可在高开关频率下实现高效率。其集成旁路电容以优化高频电流环路,并通过消除布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。封装顶部具有裸露芯片,用于连接散热器,以满足最大输出电流额定值要求。
快速、干净、低过冲开关边沿即使在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而提供小型整体解决方案。具有40ns最短导通时间的峰值电流模式控制,在高开关频率下可实现高降压比。
突发工作模式具有6.2μA静态电流,可在低输出电流下实现高效率,强制连续模式支持在整个输出负载范围内以固定开关频率操作,而扩频操作可进一步降低EMI辐射。外部VC引脚可以对快速瞬态响应进行优化环路补偿。VC引脚还可用于均流,CLKOUT引脚支持两个LT8650SP芯片实现同步,以产生4相24A电源。
应用
- 通用降压
- 汽车和工业电源
受美国专利第8823345号保护。
参考资料
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8650SPJV#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SPJV#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SPJV#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8650SPJV#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8650SP
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8650SP的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论