LT8650S-1

过期

静态电压为 6.2µA 的双通道 4A,42V 同步降压型 Silent Switcher 2

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher®2 架构:
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 可选的扩频调制功能
  • 每个通道可同步提供 4A 直流电流
  • 任一通道可提供高达 6A 的电流
  • 超低静态电流 Burst Mode® 操作:
    • 将 12VIN 调节到 5VOUT1 和 3.3VOUT2 时 IQ 为 6.2μA
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 可选的外部 VC 引脚:快速瞬态响应和均流(额外 50µA IQ/通道)
  • 强制连续模式
  • 在高频下具有高效率
  • 2A 时效率为 94.6%,2MHz 时可从 12VIN 提供 5VOUT
  • 4A 时效率为 93.3%,2MHz 时可从 12VIN 提供 5VOUT
  • 快速最短开关接通时间:40ns
  • 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
  • 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
  • 小型 4mm × 6mm 32 引脚 LQFN 封装
LT8650S-1
静态电压为 6.2µA 的双通道 4A,42V 同步降压型 Silent Switcher 2
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8650SP
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8650S-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览