LT8638-2
推荐用于新设计42V、10A/12A 峰值同步降压型 Silent Switcher
- 产品模型
- 2
产品详情
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 辐射
- 可选的扩频调制功能
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 96%
- 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 94%
- 宽输入电压范围:2.8V 至 42V
- 最大连续输出为 10A,峰值瞬态输出为 12A
- 具有外部补偿的快速瞬态响应
- 低静态电流 Burst Mode® 工作模式
- 90μA IQ,将 12VIN 调节为 5VOUT
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 基准精度:±1%(整个温度范围内)
- 快速最短开关接通时间:25ns
- PolyPhase® 运行:高达 12 相
- 在所有条件下均具有低压降:1 A 时为 45 mV
- 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
- 输出软启动和电源正常
- 安全承受高反向电流
- 28 引脚 (3mm × 4mm) LQFN 封装
- 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LT®8638-2 同步降压型稳压器采用 Silent Switcher® 架构,旨在最大限度地减少 EMI 辐射,同时在高开关频率下提供高效率。这一性能使得 LT8638-2 非常适用于对噪声敏感的应用和环境。
即使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关终端也能实现高效操作,从而实现小巧的解决方案总体尺寸。具有 25ns 最短接通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下,也能实现高降压比。通过 VC 引脚进行外部补偿,可实现快速瞬态响应。PolyPhase 操作允许多个 LT8638-2 稳压器以交错相移运行,以提供更多的输出电流。
点放模式操作可实现低待机电流消耗,强制连续模式可在整个输出负载范围内控制频率谐波,扩频操作可进一步降低 EMI 发射。可通过 SS 引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用 EN/UV 引脚设置精确的输入电压 UVLO 阈值。
- 汽车和工业电源
- 通用降压型转换器
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8638RV-2#WPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638RV-2#WTRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8638S
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8638S
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8638-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论