LT8603
量产42 V、低IQ、4通道输出、3路单芯片降压转换器和升压控制器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 灵活的电源系统,可进行四个稳压输出,具有 VBATT << VOUT
- 两个高压同步降压稳压器
- 3V 至 42V 输入电压范围
- 输出电流高达 2.5A 和 1.5A
- 一个低压同步降压稳压器
- 2.6V 至 5.5V 输入电压范围
- 输出电流高达 1.8A
- 一个升压控制器使得降压转换器可通过 VBATT << VOUT 进行调节
- 可选 Burst 工作模式® 允许低 28µA IQ,而高压通道激活
- 可编程上电复位
- 单个通道电源良好指示器
- 降压型开关频率:250kHz 至 2.2MHz
- 采用 40 引脚 QFN (6mm × 6mm) 封装
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT8603是一款高度灵活的四通道输出稳压器,结合了两个支持高输入电压的单芯片降压开关稳压器、一个支持低输入电压的单芯片降压稳压器和一个升压控制器,可满足各种应用需求,同时所占电路板空间极小。
通过将升压控制器配置为为芯片 VIN 电源供电,即使在升压输入电压大大低于稳定输出电压时(例如在汽车冷启动场景中),LT8603仍会产生三个精确调节的输出。或者,通过一个降压型稳压器输出驱动升压控制器或配置为SEPIC,LT8603可在宽输入电压范围内提供四个精确调节的输出。
LT8603通过包含所有降压型稳压器的逐周期限流值、热关断和升压控制器,来提供强大的调节能力,该升压控制器可以承受电池的反向连接以及低至–42V的负瞬态输入电压。
应用
- 汽车启停和冷启动运行过程
- 最后一息CPU功率保持
- 工业控制和电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8603EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603JUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603JUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603JUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8603JUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT8603EUJ#PBF | 量产 | |
LT8603EUJ#TRPBF | 量产 | |
LT8603EUJ#WPBF | 量产 | |
LT8603EUJ#WTRPBF | 量产 | |
LT8603IUJ#PBF | 量产 | |
LT8603IUJ#TRPBF | 量产 | |
LT8603IUJ#WPBF | 量产 | |
LT8603IUJ#WTRPBF | 量产 | |
LT8603JUJ#PBF | 量产 | |
LT8603JUJ#TRPBF | 量产 | |
LT8603JUJ#WPBF | 量产 | |
LT8603JUJ#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8603
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。