LT8550

推荐用于新设计

用于降压转换器并具内部栅极驱动器的 4 相 DC/DC 扩展器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每个芯片最多可扩展为四相
  • 高达 80V 的输入或输出电压
  • 可与多个芯片级联,适用于极高电流应用
  • 支持多达 18 个不同的相位,从 20° 至 180°
  • 相位可以共享相位角
  • 出色的直流和瞬态均流
  • 可锁相固定频率 125kHz 至 1MHz
  • 支持双向电流流动 
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 无需路由敏感反馈和控制信号
  • 52 引脚 (7mm × 8mm) QFN 封装
LT8550
用于降压转换器并具内部栅极驱动器的 4 相 DC/DC 扩展器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8550
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2331A-A/DC2331A-B

LT8550 演示板 | 具有用于降压型转换器的内部栅极驱动器的 4 相 DC/DC 扩展器

产品详情

演示电路 2331A-A/2331A-B 是一款带有内部栅极驱动器的 4 相 DC/DC 扩展器,适用于采用 LT8550 的降压型转换器。该演示电路扩展(增加)了 LT3763 60V 降压型控制器的电源部分的数量,以提供更高的输出功率。LT8550 允许增加的电源部分数量带来更多可用的输出功率,而不会相应增加设计难度或牺牲 LT3763 的功能。该演示板使用 LT8550 的多芯片(主从)功能,因此,可以以四个功率部分的增量来增加功率部分的总数:

  • DC2331A-A 有用于 LT3763 初级控制器的电源部分和另外四个用于配置为主控制器的 LT8550 的电源部分
  • DC2331A-B 没有初级控制器,其 LT8550 配置为具有四个电源部分的从机

DC2331A-A 和 DC2331A-B 使用相同的 PCB,PCB 是一个示例,说明应如何配置接地层和走线布线,以获得可靠的性能。

DC2331A-A/DC2331A-B 的输入电压范围为 14V 至 56V,输出为 12V。每个功率部分的最大输出电流为 14A,因此 DC2331A-A 的最大输出电流为 70A,每个从 DC2331A-B 额外增加了 56A 的输出电流能力。开关频率为 250 kHz,在满载时输入电压为 24V input,输出电压为12VOUT,DC2331A-A 的效率为 97.5%。

DC2331A-A/DC2331A-B 的设计使其易于添加功率部分并增加输出功率。主从组件使用跳线进行编程,并且由于添加了功率部分,因此通常不需要调整调节回路补偿。主从组件之间的控制信号接口是一根普通的带状电缆。主组件和从组件之间的电源布线同样简单。

DC2331A-A/DC2331A-B 的跳线对功率部分之间的相位关系进行编程,并打开和关闭切相。跳线 JP5 为 LT8550 SYNC 引脚编程,以实现主或从操作,并允许 DC2331A-A 与外部时钟同步。VCC 和 RSYNC JP5 设置,以及一般的 DC2331A 组件,与下一代相位扩展器 IC 向前兼容。

DC2331A-B 随附的带状电缆连接主 DC2331A-A 和单个或多个从 DC2331A-B 之间的控制逻辑。每个 DC2331A-A/DC2331A-B 都有两个相同的带状电缆接头,因此不需要菊花链带状电缆,即使对于具有多个从组件的系统也是如此。DC2331A-A/DC2331A-B 使用高电流 #10 螺栓固定式端子,进行输入电源和负载连接; 并且向并联的主设备和从设备提供足够数量的 #10 环形接线片,组件之间的直流失调电压最小。VIN−、VIN+、VO− 和 VO+ 端子允许方便地监控输入和输出电压,同时最大限度地减少测量的大电流引起的 I • R PCB 压降。

DC2331A-A/DC2331A-B 具有用于连接到 LT8550 的 SHDN 和 SYNC 输入的端子。还有一些端子可以方便地监控主从 DC2331 之间的控制逻辑。移除跨接电阻器,可以将 LT3763 主控制器与 DC2331A-A 其余部分之间的电气接口干净利落地分开,从而可以连接备用初级控制器来代替 LT3763。噪声免疫信号和接地过孔对可用于重新建立 DC2331A-A 和双绞线对之间的连接,以检测新的初级控制器。

DC2331A-A/DC2331A-B 电源输入端使用电容器组合:1210 陶瓷、金属框架中的 2220 陶瓷、混合电容器和大容量电解电容器。

金属框架中的 2220 陶瓷坚固且方便,但可以用等量的 1210 电容代替,以最大限度地减少电噪声。混合和大容量电解电容器可稳定输入功率。根据 LT3763 初级控制器的设计实践,在功率输出端使用陶瓷和铝聚合物电容器的组合。

DC2331A-A/DC2331A-B 包括滤波器和滤波器选项,用于符合数据手册建议的 LT8550 输入。SHDN 电压、开关频率和 LT8550 ILIM 限流值水平,都可以通过电阻器或电阻器跳线来调整。DC2331A-A/DC2331A-B 带有管理电路,可为 LT8550 提供 11.5V 输入电压。管理电路降低了在稳压器晶体管 Q21 中的高输入电压下原本会发生的功耗。DC2331A-A/DC2331A-B 使用电阻来检测电感电流,但可以配置为电感电流的 DCR 检测。

DC2331A-A/DC2331A-B 保留了 LT3763 初级控制器的特性,包括:

  • 两个输入用于输出电流调节水平的模拟控制
  • 输出电流监控
  • 故障指示。

电阻分压器与 CTRL1 输出电流调节电平控制相结合,使 LT3763 限流值发生在 LT8550 限流值之前,以确保在输出电流过载情况下功率部分均分。当 PCB 温度达到约 100°C 时,电阻器-NTC 分压器与 CTRL2 控制相结合可降低输出电流。 可以添加一个用于输入电流的检测电阻器,用于输入电流调节和监控。DC2331A-A 具有可选组件的占位符,允许施加到 CTLV 端子的电压对输出电压进行适度更改。

LT8550 具有高水平的可用输出功率,而没有相应的高水平设计复杂性或控制器功能损失,这使得 LT8550 对商业、工业和汽车环境中的高电流 DC 总线和电池系统具有吸引力。DC2331A-A/DC2331A-B 采用耐热性能增强型 52 引脚、7mm × 8mm QFN 封装的 LT8550EUKG。必须结合演示手册阅读 LT8550 和 LT3763 数据手册,才能正确使用或修改 DC2331A-A/DC2331A-B。

DC2331A-A/DC2331A-B
LT8550 演示板 | 具有用于降压型转换器的内部栅极驱动器的 4 相 DC/DC 扩展器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8550的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览