LT8495

推荐用于新设计

具 2A、70V 开关、9μA 静态电流、上电复位 (POR) 和看门狗定时器的 SEPIC / 升压型转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:~1V 至 60V (对于启动为 2.5V 至 32V)
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • 9μA IQ (在 12VIN 至 5.0VOUT 转换)
    • 输出纹波 (典型值 <10mV)
  • 双电源引脚
    • 提高了效率
    • 在启动之后把最小电源电压降低至 ~1V 以延长电池寿命
  • 集成型 2A/70V 电源开关
  • 可编程看门狗定时器能够在 VIN 电源被拿掉时运作
  • 可编程上电复位定时器 (POR) 可在输入电源低至 1.3V 时执行 RST 功能
  • 在 TSSOP 封装中可耐受 FMEA 故障
  • 固定频率 PWM、SEPIC / 升压 / 反激式拓扑
  • 可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz
  • 可在 SWEN 和 RSTIN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程
  • 可利用一个电容器进行软起动编程
  • 小型 20 引线 QFN 和 20 引线 TSSOP 封装
LT8495
具 2A、70V 开关、9μA 静态电流、上电复位 (POR) 和看门狗定时器的 SEPIC / 升压型转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8495
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2205A

LT8495 Demo Board | SEPIC, 3V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 5V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 2205A is a monolithic SEPIC converter featuring LT8495. The demo board is designed for 5V output from a 3V to 60V input at 450kHz switching frequency. The max output current is 1A when the input voltage is above 12V, and is reduced with lower input voltage. The LT8495 is a monolithic switching regulator with a power-on reset and watchdog timer. Quiescent current can be less than 9μA when operating. Dual supply pins (VIN and BIAS) allow the part to automatically operate from the most efficient supply.

DC2205A
LT8495 Demo Board | SEPIC, 3V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 5V @ 1A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8495的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览