LT8491
推荐用于新设计高压降压-升压电池充电 控制器具有最大功率点 跟踪(MPPT)和 I2C
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- VIN 范围:6V 至 80V
- VBAT 范围:1.3V 至 80V
- 单个电感器可使 VIN 高于、低于或等于 VBAT
- 自动 MPPT 用于太阳能充电
- 自动温度补偿
- I2C 遥测和配置
- 内部 EEPROM 用于配置存储
- 由太阳能板或直流供电运行
- 四个集成反馈环路
- 可同步的固定频率:100kHz 至 400kHz
- 64 引脚 (7mm × 11mm × 0.75mm) QFN 封装
LT8491是一款降压-升压开关稳压器电池充电器,可实现用于大多数电池类型的恒流恒压(CCCV)充电曲线,包括密封铅酸(SLA)、溢流、凝胶和锂离子电池。
该器件采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,且可由太阳能电池板或直流电源供电。片内逻辑提供用于太阳能供电应用的自动最大功率点跟踪(MPPT)。LT8491可通过检测热耦合到电池的外部热敏电阻来执行自动温度补偿。STATUS引脚可用于驱动LED指示灯。该器件采用薄型(0.75mm) 7mm × 11mm 64引脚QFN封装。
应用
- 太阳能供电电池充电器
- 多种铅酸电池充电
- 锂离子电池充电器
- 配备电池的工业或便携式军用设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8491EUKJ#PBF | 64(58)-Lead Plastic QFN (7mm × 11mm) | ||
LT8491EUKJ#TRPBF | 64(58)-Lead Plastic QFN (7mm × 11mm) | ||
LT8491IUKJ#PBF | 64(58)-Lead Plastic QFN (7mm × 11mm) | ||
LT8491IUKJ#TRPBF | 64(58)-Lead Plastic QFN (7mm × 11mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT8491EUKJ#PBF | 量产 | |
LT8491EUKJ#TRPBF | 量产 | |
LT8491IUKJ#PBF | 量产 | |
LT8491IUKJ#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?