LT8312
量产具功率因数校正功能的升压型控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 采用极少外部组件的 PFC 升压
- VIN 和 VOUT 仅受限于外部组件
- 有源功率因数校正
- 低谐波失真
- 过压保护
- 符合能源之星标准 (无负载操作时的功耗 <0.5W)
- 16 引脚 MSOP 封装
LT®8312 是一款功率因数校正 (PFC) 升压型控制器。通过以有源的方式调节输入电流,基于 LT8312 的设计能够实现一个 > 0.99 的功率因数,从而提供了与大多数谐波电流发射要求的相符性。
LT8312 非常适合于众多的离线式应用。输入范围可以调高或调低,这主要取决于外部组件的选择。在输出功率级高达 250W 的情况下,该器件可实现超过 95% 的效率。
Applications
- 工业
- 航空
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8312EMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312EMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312MPMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312MPMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8312EMS#PBF | 量产 | |
LT8312EMS#TRPBF | 量产 | |
LT8312HMS#PBF | 量产 | |
LT8312HMS#TRPBF | 量产 | |
LT8312IMS#PBF | 量产 | |
LT8312IMS#TRPBF | 量产 | |
LT8312MPMS#PBF | 量产 | |
LT8312MPMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8312EMS#PBF | 量产 | |
LT8312EMS#TRPBF | 量产 | |
LT8312HMS#PBF | 量产 | |
LT8312HMS#TRPBF | 量产 | |
LT8312IMS#PBF | 量产 | |
LT8312IMS#TRPBF | 量产 | |
LT8312MPMS#PBF | 量产 | |
LT8312MPMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LTC4366 | 推荐用于新设计 | 高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8312
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8312的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论