LT7101
推荐用于新设计具有快速电流设置功能的 105V、1A 低 EMI 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽 VIN 范围:4.4V 至 105V(110V 绝对最大值)
- 超低 EMI/EMC 发射:符合 CISPR 25 标准
- 将 48VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2µA
- 快速准确的输出电流设置和监控,无需外部 RSENSE
- 砖墙式限流值
- 最短接通时间低至:35ns
- 宽 VOUT 范围:1V 至 VIN
- 较大占空比操作
- 可编程固定频率:200kHz 至 2MHz
- 八种引脚可选固定(1.2V 至 15V)或可调输出电压
- 轻负载时可选择连续、脉冲跳跃或低纹波 Burst Mode® 操作
- 可与外部时钟 PLL 同步
- EXTVCC LDO 采用 VOUT = 3.3V 至 40V 为芯片供电
- OPTI-LOOP® 或固定内部补偿
- 输入和输出过压保护
- 耐热性能增强型 (5mm × 6mm) QFN 封装
LT7101是一款高效率、单芯片同步降压DC/DC转换器,利用恒频、平均电流模式控制架构。该转换器在4.4V至105V的输入电压范围内工作并提供1V至VIN的可调稳压输出电压,同时提供高达1A的输出电流。
LT7101采用高频工作和低较小导通时间,即使在极高降压比下也可缩小电感尺寸并支持恒频工作。此外,LT7101还可达到尽可能低的压差,并以较大占空比工作。在轻负载工作期间,可通过选择突发模式、跳脉冲或强制连续工作模式来优化转换器效率和输出纹波。
LT7101内置精确的高速平均电流编程和监控功能,无需外部检测电阻。其他特性包括旁路LDO以较大程度地提高效率、固定或可调输出电压和环路补偿以及众多保护特性以增强可靠性。
应用
- 电池充电器和CC/CV电源
- 汽车和军用系统
- 工业、航空电子和重型设备
- 医疗仪器和电信系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT7101EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101HUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101HUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101MPUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT7101MPUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT7101EUHE#PBF | 量产 | |
LT7101EUHE#TRPBF | 量产 | |
LT7101HUHE#PBF | 量产 | |
LT7101HUHE#TRPBF | 量产 | |
LT7101IUHE#PBF | 量产 | |
LT7101IUHE#TRPBF | 量产 | |
1月 4, 2021 - 20_0375 LT7101 Die Revision |
||
LT7101EUHE#PBF | 量产 | |
LT7101EUHE#TRPBF | 量产 | |
LT7101HUHE#PBF | 量产 | |
LT7101HUHE#TRPBF | 量产 | |
LT7101IUHE#PBF | 量产 | |
LT7101IUHE#TRPBF | 量产 | |
LT7101MPUHE#PBF | 量产 | |
LT7101MPUHE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT7101
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT7101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论