LT6559

推荐用于新设计

采用 3mm x 3mm QFN 封装的低成本 5V/±5V 300MHz 三路视频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 5V 和 ±5V 电源的 300MHz 带宽 (AV = 1、2 和 –1)
  • 0.1dB 增益平坦度:150MHz (AV = 1、2 和 –1)
  • 高转换速率:800V/μs
  • 宽电源范围:
    • ±2V 至 ±6V (双电源)
    • 4V 至 12V (单电源)
  • 80mA 输出电流
  • 低电源电流:每个放大器为 3.9mA
  • 停机模式
  • 快速接通时间:30ns
  • 快速关断时间:40ns
  • 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
LT6559
采用 3mm x 3mm QFN 封装的低成本 5V/±5V 300MHz 三路视频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6559
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1063A

LT6559 Demo Board | RGB Triple Video Amplifier

产品详情

DC1063A: Demo Board for the LT6559 Low Cost 5V/±5V 300MHz Triple Video Amplifier in 3mm × 3mm QFN.

DC1063A
LT6559 Demo Board | RGB Triple Video Amplifier

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6559的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览