LT6402-6
推荐新设计使用300MHz 低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器 (AV = 6dB)
- 产品模型
- 4
产品详情
- 300MHz –3dB 带宽
- 6dB 固定增益
- 低失真:
- 49dBm OIP3
- –85dBc HD3 (20MHz,2VP-P)
- 低噪声:
- 18.6dB NF
- en = 3.8nV/√Hz (20MHz)
- 差分输入和输出
- 额外的滤波输出
- 可调输出共模电压
- DC 或 AC 耦合操作
- 所需的支持电路极少
- 小外形、扁平 (高度仅 0.75mm) 16 引脚3mm x 3mm QFN 封装
LT®6402-6 是一款低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器,面向频率范围为 DC 至300MHz 的应用。LT6402-6 以易用性为设计目标,且所需的支持电路极少。超低的输入参考噪声和低失真 (采用单端或差分输入) 使得 LT6402-6 成为一款适合于驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。除了标准的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT6402-6 还具有一个内置 75MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED,–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时的外部滤波元件。输出共模电压可以容易地通过 VOCM 引脚来设定,从而在许多应用中免除了增设一个输出变压器或 AC 耦合电容器的需要。
LT6402-6 专为满足通信收发器应用的苛刻要求而设计。它可被用作差分 ADC 驱动器、通用型差分增益部件,或在其他需要进行差分驱动的应用中使用。LT6402-6 可应用于那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统。
LT6402-6 采用一个 5V 工作电源,且电流消耗为 30mA。它采用紧凑型 16 引脚3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 –40℃ 至 85℃。
Applications
- 下列用途的差分 ADC 驱动器:
- 成像
- 通信
- 差分驱动器/接收器
- 单端至差分转换
- 差分至单端转换
- 电平移位
- IF 采样接收器
- SAW 滤波器接口/缓冲
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6402CUD-6#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6402CUD-6#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6402IUD-6#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6402IUD-6#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6402-12
- LT6402-20
- LT6402-6
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6402-6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论