LT6300
不推荐用于新设计采用 16 引脚 SSOP 封装的 500mA、200MHz 差分 xDSL 线路驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超过了针对全速、下游 ADSL 线路驱动器的所有要求
- 功率增强型 16 引脚 SSOP 封装
- 省电的可调电源电流
- ±500mA 最小 IOUT
- ±10.9V 输出摆幅,VS = ±12V,RL = 100Ω
- ±10.7V 输出摆幅,VS = ±12V,IL = 250mA
- 低失真:-82dBc (在 1MHz,给 50Ω 负载提供 2VP-P)
- 200MHz 增益带宽
- 600V/μs 摆率
- 规格在 ±12V 和 ±5V
LT®6300 是一款最小输出电流为 500mA 的双通道运放,其具有出色的失真性能。该放大器拥有数值为 10 的稳定增益,但可容易地针对较低的增益进行补偿。扩展的输出范围允许采用较低的电源轨以降低系统功耗。电源电流采用一个外部电阻器来设定以优化功率耗散。LT6300 具有平衡的高阻抗输入以及低的输入偏置电流和输入失调电压。可以很容易地实现主动终止以进一步减少系统功耗。短路保护和热停机功能可确保器件的坚固性。
输出采用 ±12V 电源把一个 100Ω 负载驱动至 ±10.9V,以及将一个 250mA 负载驱动至 ±10.7V。在 xDSL 线路驱动器应用中,LT6300 是 LT1739 和 LT1794 的一款功能替代产品,而且无需变更电路。
LT6300 采用非常小巧的耐热性能增强型 16 引脚 SSOP 封装 (PCB 占板面积与 SO-8 封装相同),以在线路驱动器应用中实现更大的端口密度。
应用
- 高效率 ADSL、HDSL2、SHDSL 线路驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 电缆驱动器
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
LT6300CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6300CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6300IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6300IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT6300CGN#PBF | ||
LT6300CGN#TRPBF | ||
LT6300IGN#PBF | ||
LT6300IGN#TRPBF | ||
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT6300CGN#PBF | ||
LT6300CGN#TRPBF | ||
LT6300IGN#PBF | ||
LT6300IGN#TRPBF | ||
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT6300CGN#PBF | ||
LT6300CGN#TRPBF | ||
LT6300IGN#PBF | ||
LT6300IGN#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6300
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6300的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论