LT6275

过期

90MHz、2200V/μs、30V 低功率运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 压摆率:2200V/μs
  • –3dB 带宽:90MHz (AV = +1)
  • 增益带宽积:40MHz
  • 1.6mA电源电流(每个放大器)
  • C-Load 运算放大器用于驱动所有的容性负载
  • 工作电源电压范围:±4.5V 至 ±16V
  • 单位增益稳定
  • 输入噪声电压:10nV/√Hz
  • 最大输入失调电压:400µV
  • 最大输入偏置电流:500nA
  • 最大输入失调电流:30nA
  • 最小输出摆幅:±13.25V(驱动1k负载,±15V电源)
  • 最小输出摆幅:±3.5V(驱动500Ω负载,±5V电源)
  • 最小开环增益:74dB,RL = 1k
  • 1%建立时间:40ns,10V步进
  • 额定电源电压:±5V和±15V
  • 采用单通道5引脚TSOT-23封装
  • 采用双通道8引脚MSOP封装
LT6275
90MHz、2200V/μs、30V 低功率运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6275

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6275的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览