LT6274
过期90MHz、2200V/μs、30V 低功率运算放大器
产品详情
- 2200V/μs 转换速率
- 90MHz –3dB 带宽 (AV = +1)
- 40MHz 增益带宽乘积
- 每个放大器的电源电流为 1.6mA
- C-LoadTM 运算放大器用于驱动所有的容性负载
- ±4.5V 至 ±16V 工作电源范围
- 稳定的单位增益
- 10nV/√Hz 输入噪声电压
- 400μV 最大输入失调电压
- 500nA 最大输入偏置电流
- 30nA 最大输入失调电流
- ±13.25V 最小输出摆幅 (驱动 1k 负载,采用 ±15V 电源)
- ±3.5V 最小输出摆幅 (驱动 500Ω 负载,采用 ±5V 电源)
- 74dB 最小开环增益,RL = 1k
- 40ns 稳定时间 (至 1%),10V 阶跃
- 规格在 ±5V 和 ±15V
- 单路 5 引脚 TSOT-23 封装
- 双路 8 引脚 MSOP 封装
LT®6274 / LT6275 是一款单路 / 双路低功率、高速、非常高转换速率运算放大器,具有出色的 AC 和 DC 性能。该器件所采用的电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并具有匹配的高阻抗输入以及电流反馈放大器的增强型转换性能。高转换速率和单级设计提供了超卓的稳定特性,使电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出可驱动一个 1k 负载至 ±13.25V (采用 ±15V 电源) 和一个 500Ω 负载至 ±3.5V (采用 ±5V 电源)。LT6274 / LT6275 可在采用任何容性负载的情况下保持稳定,因而使其适用于缓冲器或电缆驱动应用。
LT6274 单路运放采用 5 引脚 TSOT-23 封装,而 LT6275 双路运放采用 8 引脚 MSOP 封装。可在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 温度范围内工作,并具有保证的性能指标。
应用
- 宽带大信号放大
- 电缆驱动器
- 缓冲器
- 自动化测试设备
- 数据采集系统
- 高保真度视频和音频放大
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6274
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6274的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论