LT6234

量产

60MHz、轨至轨输出、1.9nV/√Hz、1.2mA 运放系列

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声电压:1.9nV/√Hz
  • 低电源电流:1.2mA/放大器 (最大值)
  • 低失调电压:350µV (最大值)
  • 增益带宽乘积: 
    • LT6233:60MHz;AV ≥ 1 
    • LT6233-10:375MHz;AV ≥ 10
  • 宽电源电压范围:3V 至 12.6V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 共模抑制比:115dB (典型值)
  • 输出电流:30mA
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • LT6233 在停机模式中的电流为 10µA (最大值)
  • LT6233 / LT6233-10 采用扁平 (高度 1mm) ThinSOT 封装
  • 双 LT6234 集成在一个 8 引脚 SO 封装和纤巧型 DFN 封装内
  • LT6235 采用 16 引脚 SSOP 封装

 

LT6234
60MHz、轨至轨输出、1.9nV/√Hz、1.2mA 运放系列
Low Noise Low Power Instrumentation Amplifier Noise Voltage and Unbalanced Noise Current vs Frequency Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6234
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6234的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览