LT6013

量产

单通道、145µA、9.5nV/√Hz、AV ≥ 5、轨至轨输出、精准运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 35µV 最大失调电压 (LT6013A)
  • 低 1/f 噪声:
    • 200nVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
    • 40nVRMS (0.1Hz 至 10Hz)
  • 低的白噪声:9.5nV/√Hz (1kHz)
  • 轨至轨输出摆幅
  • 每个放大器的电源电流为 145µA
  • 250pA 最大输入偏置电流 (LT6013A)
  • 在 AV ≥ 5 时保持稳定;高达 500pF CLOAD
  • 0.2V/µs 转换速率
  • 1.4MHz 增益带宽乘积
  • 120dB 最小电压增益,VS = ±15V
  • 0.8µV/°C 最大 VOS 漂移
  • 2.7V 至 ±18V 电源电压操作
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 SO-8 封装和节省空间的 3mm x 3mm DFN 封装
LT6013
单通道、145µA、9.5nV/√Hz、AV ≥ 5、轨至轨输出、精准运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6013
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6013的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览