LT6004

推荐新设计使用

1.6V、1μA 精准轨至轨输入和输出运放

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽电源范围:1.6V 至 16V
  • 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 1μA
  • 低输入偏置电流:90pA (最大值)
  • 低输入失调电压:500μV (最大值)
  • 低输入失调电压漂移:2μV/ºC
  • CMRR:100dB
  • PSRR:95dB
  • AOVL 驱动 20kΩ 负载:100,000 (最小值)
  • 容性负载处理能力:500pF
  • 规格针对 -40ºC至 125ºC 的温度范围而拟订
  • 采用纤巧型 2mm x 2mm DFN 和扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装


LT6004
1.6V、1μA 精准轨至轨输入和输出运放
Micropower Oxygen Sensor Start-Up Characteristics Supply Current vs Supply Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6004

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览