LT5581

量产

具 40dB 动态范围的 6GHz RMS 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围:10MHz 至 6GHz
  • 高峰均比 (高达 12dB) 波形的准确功率测量
  • 40dB 对数线性动态范围
  • 在整个温度范围内提供了出色的准确度
  • 快速响应时间:1μs (上升),8μs (下降)
  • 低功率:1.4mA (在 3.3V)
  • 对数-线性 DC 输出与输入 RF 功率 (单位:dBm) 的关系
  • 小外形 3mm x 2mm 8 引脚 DFN 封装
  • 单端 RF 输入

 

LT5581
具 40dB 动态范围的 6GHz RMS 功率检波器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2362 量产 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
对数RMS检波器 1
LTC5582 量产 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1314A

LT5581IDDB | 6GHz, 40dB RMS Power Detector Demo Board - optimized for 10MHz to 2.2GHz

产品详情

DC1314A: Demo Board for LT5581 6GHz RMS Power Detector with 40dB Dynamic Range.

DC1314A
LT5581IDDB | 6GHz, 40dB RMS Power Detector Demo Board - optimized for 10MHz to 2.2GHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5581的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览